Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Charism 57" x 36" x 23", Therapeutic Bath, Freestanding

Číslo položky: bainultra-030
Výrobce: BainUltra
Kategorie produktu: Leisure Whirlpools
Skupina produktu: Charism Collection
Datum publikování: 2017-05-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (15)

CHARISM™ HAS BROKEN THE MOLD, TRANSCENDING CONVENTIONAL APPROACHES TO THERAPEUTIC BATHS.

These utterly original styles feature a distinctive touch of color that defines and separates the interior from the exterior of the tub. This rich swath of understated color contrasts with the shell of the bath, imparting a modern, artful appeal.

The inner shell is sleek, free of grab bars or armrests, so the user can seek out naturally comfortable bathing positions. The outer shell, devoid of any accessories, gives these works of art a sculptural feel.

The baths of this collection are ideal for smaller spaces, but also provide plentiful comfort – enough to accommodate two bathers.


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Canada
Vyrobeno: Canada

BIMobject kategorie: Sanita - Vany & Spa
UNSPSC název: Bathtubs
UNSPSC kód: 30181501
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Popis: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Popis: Baths
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Popis: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Popis: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Číslo OmniClass: 23-25 29 11 11
Název OmniClass: Therapeutic Baths
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny