Publikovat produkty
BAL Waterproofing Kit
BAL

BAL Waterproofing Kit

A waterproof protection system for walls and floors, BAL Waterproofing Kit provides complete protection of substrates (when used as part of a tanking system) prior to the installation of wall and floor tiles in dry or wet interior environments. Not suitable for exterior use or total immersion, it is recommended for showers, bathrooms, kitchens and laundry/utility room. Includes acrylic-based primer and coating, with polyester tape and matting. BAL Waterproofing Kit provides the complete solution when installing showers or wetrooms. While not suitable for exterior use or for areas of total immersion, the Waterproofing Kit can be used on most backgrounds and bases. Temperature resistant from -30C to 100C, the waterproof coating is pourable and easy to apply offering significant time savings.
Specifikace
  • Bed Thickness- 1mm max per coat Setting Time- 24 hours min.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBAL-Waterproofing-Kit
  • Skupina výrobkůTile & Stone Installation System
  • Skupina produktůWaterproofing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálAkryl
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCFloor
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015EF_30_20
  • Popis Uniclass 2015Floors
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13
  • Název OmniClassTile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes

Dostupnost regionu

Evropa