Publikovat produkty
WB – Secondary Water Barrier
Balco USA

WB – Secondary Water Barrier

EPDM Water Barrier for use as a secondary moisture barrier, in conjunction with expansion joint systems.

IDEAL FOR:

  • Expansion joint covers requiring a moisture barrier

ADVANTAGES:

  • Easy of installation

OPTIONS:

  • Drain assemblies
Specifikace
  • JOINT SIZE: 1-24″
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±50% to ±100% Lateral Shear, ±50% to ±100% Vertical Shear
    FEATURES: 
    EPDM moisture barrier sheet; Can be used with most expansion joint systems; Available in black only; Drain assemblies available; Ships in up to 50′ lengths
    PERFORMANCE: Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawb_water-barrier
  • Skupina výrobkůExpansion Joint Cover Systems
  • Skupina produktůExpansion Joint Systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints