Publikovat produkty
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid
    Ballingslöv

    Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob with 3 Solid fronts and 2 full extension drawers

    Approved by Nordic Swan Ecolabel för small houses, apartment buidlings and for pre-schools and schools
    Approved by SundaHus

    Specifikace
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHallx_Solid
    • Skupina výrobkůSolid
    • Skupina produktůBase cabinets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)719
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálMelamin
    • Vedlejší materiálMDF
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKuchyně - Kuchyňské Skříňky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
    • Popis Uniclass 2015Kitchen drawer units
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Číslo OmniClass23-21 23 39
    • Název OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings