Publikovat produkty
Internal sliding door
Barausse
Archivovány

Internal sliding door

Retractable sliding door for sliding door box. ( 10/10,8 /12,5 /15 cm). The wooden frame is made to measure according to the wall thickiness. Architraves can be flat or shaped. Available in several finishes. 

Specifikace
  • Components: Leaf, frame and handle

    Design: Barausse

    Leaf description:
    Jambs made of fir strips and covered in HDF sheets with an honeycomb filling. In compliance with the regulation CARB phase 2 and TSCA title 6.

    Leaf tickness: 46 mm

    Frame description:
    Frame is provided to measure to fit the wall thickness perfectly.

    Complies with UNI EN specifications as regards dimensional characteristics, resistance to mechanical stress and reaction to climate changes. Class 2 tolerance according to standard UNI EN 1530:2000 "Door leaves - General and local flatness - Tolerance classes". 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabarausse-internal-sliding-door
  • Skupina výrobkůInterior door
  • Skupina produktůSliding door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors