Publikovat produkty
Pivot door
Barausse
Archivovány

Pivot door

Design doors that can be installed without it, to enhance the aesthetic minimalism of the leaf. Usually these are very large doors suitable for rich and suggestive decorations such as mirrors, lacquered panels and stone or concrete effect surfaces.


Specifikace



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBilico
  • Skupina výrobkůInterior door
  • Skupina produktůStandard door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Popis Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Kód CSI MasterFormat 201408 14 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 00
  • Název OmniClassDoors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors