Publikovat produkty
SECRET flush door
SECRET flush door
    Barausse
    Archivovány

    SECRET flush door

    Interior door with aluminum invisible frame to build into the wall. Leaf flush with the wall is provided with a paintable base or finished. 


    Specifikace
    • Components: leaf, frame and hardware kit.

      Design: Barausse

      Frame description: White pre-varnished paintable aluminium frame. A single frame for both the 'pull' and 'push' versions, and for both plasterboard and brickwork.

      Leaf description:Leaf with wide-section fir perimetric structure and 6 mm HDF coating.

      Leaf tickness: 45 mm / 60 mm (pull-opening door flush with the door)

      Hardware kit including: 2 SIMONSWERK invisible hinges adjustable on 3 axes and magnetic lock.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSECRET-flush-door
    • Skupina výrobkůInterior door
    • Skupina produktůStandard door
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-04-22
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálLaminovaný Papír
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 14 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Flush Wood Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors