Publikovat produkty
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    55" extreme narrow bezel (ENB) LCD video wall for entry level and mid-end applications

    Specifikace
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalvd-5521c
    • Skupina výrobkůEnterprise
    • Skupina produktůLarge Video Wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)682.3
    • Šířka (mm)1211.5
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vČína
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)27.11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Vizuální technika – televizory
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001630
    • Název ETIMTelevision
    • Název UNSPSCVisual presenters
    • Kód UNSPSC45111810
    • Kód Uniclass 2015FI_60_95
    • Popis Uniclass 2015Visualization
    • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Název OmniClassVisual Devices
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
    Podobné produkty