Publikovat produkty
UniSee 800, UNI-2008
Barco

UniSee 800, UNI-2008

55" 800 nits.

Barco UniSee noGap gap technology 55" tiled LCD for videowall applications, 800 nit.

Specifikace
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 800 cd/m² brightness
    • Quantum Dot Technology
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous calibration
    • Fastest servicing and diagnosing
    • Modular, future-proof platform
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaunisee-800-uni-2008
  • Skupina výrobkůEnterprise
  • Skupina produktůLarge Video Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-08-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)682
  • Šířka (mm)1211.4
  • Hloubka (mm)167
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vTchaj-wan
  • Čistá hmotnost (kg)38.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Vizuální technika – televizory
  • Klasifikace IFCElektrický prvek
  • Kód ETIMEC001630
  • Název ETIMTelevision
  • Kód Uniclass 2015FI_60_95
  • Popis Uniclass 2015Visualization
  • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Název OmniClassVisual Devices