Publikovat produkty
XDL-4K30
Barco

XDL-4K30

The XDL-4K30 boasts 30,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible
RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.

Specifikace
  • 30000 lumen RGB laser projector

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaxdl-4k30
  • Skupina výrobkůInstallation projectors
  • Skupina produktůLarge venue projectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-05-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)706
  • Šířka (mm)744
  • Hloubka (mm)1445
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)200
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audiovizuální Elektronika
  • Kód ETIMEC000690
  • Název ETIMVideo projector
  • Název UNSPSCVideo projectors
  • Kód UNSPSC45111616
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Popis Uniclass 2015Projectors
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Číslo OmniClass23-37 15 19
  • Název OmniClassVideo Projectors
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
Podobné produkty