Publikovat produkty
XT1.9
XT1.9
XT1.9
    Barco

    XT1.9

    The XT series further expands Barco’s indoor high-resolution LED tiles portfolio. The 27” inch tiles with a pixel-pitch ranging from 0.9mm to 1.9mm deliver superior seamless results, and the series includes all necessary features to maximize the reliability of your LED wall.

    Specifikace
      • 1.9mm pixel pitch
      • 800nit brightness
      • 27” tiles in 16:9 aspect ratio 
      • Powered by Barco’s InfinipixTM 
      • Rec709 correct colors
      • Easy to use, install and maintain 
      • Maximized product uptime
      • weight: 7.5kg standard / 8kg with redundant PSU
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaxt1-9
    • Skupina výrobkůLED Displays
    • Skupina produktůXT series
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)343.08
    • Šířka (mm)609.92
    • Hloubka (mm)71
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Vizuální technika – televizory
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Název UNSPSCVisual presenters
    • Kód UNSPSC45111810
    • Kód Uniclass 2015FI_60_95
    • Popis Uniclass 2015Visualization
    • Kód CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Číslo OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Název OmniClassVisual Devices
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
    Podobné produkty