Publikovat produkty
W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete
Archivovány

W5SA Two Stage Wall Mount A/C, 5 Ton - archived April 4 2026 new pages were creating making this page duplicate and obsolete

The world’s most energy efficient wall-mounted air conditioner features a multi-step capacity compressor for increased efficiency, quieter operation and improved reliability. Simple thermostatic control seamlessly stages the compressor and indoor airflow rate between high and low capacity operations without cycling the compressor to maximize comfort, humidity control, energy efficiency and overall reduction in compressor cycling for improved system life. Factory or field installed accessories are available to meet specific job requirements.

Specifikace
  • Features

    • Up to 15.2 IPLV cooling capacity
    • 5 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland step-capacity scroll compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B
    • Aluminum finned copper coils
    • Optional electric heat kits
    • Optional ventilation alternatives
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastep-capacity-w5sac
  • Skupina výrobkůExterior Wall-Mount
  • Skupina produktůStep Capacity A/C
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)92.88
  • Šířka (palce)42
  • Hloubka (palce)25.52
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)566
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Číslo OmniClass23-33 39 17
  • Název OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment