Publikovat produkty
W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

W30LFP/W36LFP MULTI-TEC Wall Mount A/C - Left

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC (Programmable Logic Control) technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Specifikace
    • 2.5 to 3.0 ton cooling capacity
    • Left side control panel access
    • 11.0 EER efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B
    • PLC based control system
    • Balance climate technology
    • ECM blower motor
    • Total enclosed condenser fan motor
    • Natural fiber non-fiberglass insulation
    • Hydrophillic aluminum finned copper tube evaporator coil
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • Used with LC6000 PLC controller - up to 14 units one controller
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaw30lbp_w36lbp
  • Skupina výrobkůBranded Products
  • Skupina produktůMulti-Tec
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)74.5
  • Šířka (palce)38.2
  • Hloubka (palce)17.1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)380
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Číslo OmniClass23-33 39 17
  • Název OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment