Publikovat produkty
W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

W60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Specifikace
  • W18H - W60H

    • 11.00 EER cooling efficiency
    • 3.3 COP heating efficiency
    • 1.5 - 5.0 ton capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll compressor
    • R-454B green refrigerant
    • Balanced Climate feature
    • Natural Fiber Insulation
    • Hydrophilic Evaporator Coils
    • Factory installed electric options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaw60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Skupina výrobkůExterior Wall-Mount
  • Skupina produktůWall Mount Heat Pump
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Tepelná čerpadla
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Číslo OmniClass23-33 39 17
  • Název OmniClassPackaged Air Conditioners