Publikovat produkty
W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

The MULTI-TEC Wall-Mount Air Conditioner utilize PLC technology to allow multiple units to operate connected to a single LC6000 controller. When installed with an optional 100% free cooling economizer, the unit will supply full-rated airflow in free cooling mode with the ability to exhaust unconditioned indoor air without the need for additional relief openings in the structure.

Specifikace
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaw72afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • Skupina výrobkůBranded Products
  • Skupina produktůMulti-Tec
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Číslo OmniClass23-33 39 17
  • Název OmniClassPackaged Air Conditioners