Publikovat produkty
WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

WR35 FUSION-TEC Wall Mount A/C

The FUSION-TEC TM has been designed specifically to optimize Free Direct Ambient Cooling (DAC) opportunities. By implementing a counterflow design, productive outdoor air for  free cooling is brought into the system from the lower portion of the chassis. The heat in the shelter is exhausted out of the top of the chassis which completely eliminates any possibility of recirculating hot exhaust into the cool air entryway. When outdoor air is not productive for free cooling, the FUSION-TEC system has a fully flexible mechanical cooling  operation that operates at an IPLV of up to 17.0, and also surpasses the D.O.E.'s future 11.0 EER efficiency requirements.

Specifikace
    • 3.0 ton cooling capacity
    • Counterflow air delivery
    • 17.0 IPLV efficiency
    • Three phase power options
    • Copeland step capacity scroll compressor
    • R-454B
    • ECM blower motor
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed economizer - standard
    • Uses LC6000 PLC controller - controls up to 14 units
    • Optional Bard Guard security system
    • AHRI-390 Certified
    • ETL listed (US and Canada)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawr35
  • Skupina výrobkůBranded Products
  • Skupina produktůFusion-Tec
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)71.6
  • Šířka (palce)38.9
  • Hloubka (palce)27.3
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)511
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Klasifikace IFCVýměník tepla
  • Název UNSPSCAir conditioners
  • Kód UNSPSC40101701
  • Kód Uniclass 2015Ss_65_80
  • Popis Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Číslo OmniClass23-33 39 17
  • Název OmniClassPackaged Air Conditioners
  • Kód CSI UniFormat IID3090
  • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment