Publikovat produkty
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding
AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    AKP75/125; EI90; Austria; single metal stud frame, double-layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Specifikace
    • 125 mm partition wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition. Sound insulation with 40 mm stone wool (min. 40 kg/m3, melting point >1000°C) Rw= 55 dB. Recessed base with 1 x 12 mm Promatect H with max. 400 mm height and overlap of min. 200 mm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBM_AKP-75-125_EI90_metal_double-layer-cladding-A
    • Skupina výrobkůAT_Wall Partition
    • Skupina produktůdrywall, 1 stud, 2 layers, fire resistance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-03-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4000
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions