Publikovat produkty
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding
    Archivovány

    SW75/120; EI90; Austria; Shaft wall, single metal stud frame, triple layer cladding

    B+M partition wall, lining and shaft wall systems are unique in regards to flexibility of usable system components. IntraProfil® metal studs and channels are the core elements of every B+M system construction. Additionally required system components of all within the "B+M Markensiegel" mentioned brands may be used and combined accordingly to B+M installation guidelines and testings.
    Specifikace
    • 120 mm shaft wall on a single IntraProfil ® CW75 steel structure with 3 layers of 15.0 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on one side. Sound insulation without mineral wool Rw= 35 dB.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBM_SW75-120_EI90-35dB_metal_triple-layer-cladding-A
    • Skupina výrobkůWall Partition Structures
    • Skupina produktůShaft wall, single stud, triple layer, fire resistance
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4000
    • Hloubka (mm)120
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015EF_25_10
    • Popis Uniclass 2015Walls
    • Kód CSI MasterFormat 201409 21 16.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11
    • Název OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Kód CSI UniFormat IIC1010
    • Název CSI UniFormat IIPartitions