Publikovat produkty
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
BAUX Acoustic Wood Wool Circle
    BAUX
    Archivovány

    BAUX Acoustic Wood Wool Circle

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Tile Circle comes in two sizes, small (290x290mm) and large (580x580mm). 
    Specifikace
    • BAUX Acoustic wood wool Tiles is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaacousticwoodwooltiles-circle
    • Skupina výrobkůBAUX Acoustic Wood Wool
    • Skupina produktůBAUX Acoustic Tiles
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-05-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)580
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálCement
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Číslo OmniClass23-15 13 19 35
    • Název OmniClassAcoustical Wall Treatment