Publikovat produkty
3 x 1.35 Luna Duo-tec MP+
Baxi

3 x 1.35 Luna Duo-tec MP+

Cascade of three Luna Duo-tec MP+ 1.35kW wall hung boiler. Product benefits of Luna Duo-tec MP+: -Modulation ratio 1÷9 (1÷7 mod. 1.35): better efficiency and noiseless -High efficiency full modulating circulating pump (Luna Duo-tec MP+ models) -Sealed chamber insulation -Compact dimensions -Cascade installations (up to 16 boilers) -0-10 V control for each boiler or for the cascade system -Hydraulic accessories to install from 2 to 6 boilers in cascade -Forced flue solutions for vertical and horizontal configurations
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3x135-LunaDuotecMPplus
  • Skupina výrobkůBoilers for commercial applications
  • Skupina produktůCascades
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2017-07-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Bojlery
  • Klasifikace IFCBojler
  • Název UNSPSCBoilers
  • Kód UNSPSC401020