Publikovat produkty
CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U
Belden

CAT 6 HDPP (110 In-Line Termination), 48-port, 2U

The Category 6 Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 4800, 3600, and 2400 Systems. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Specifikace
  • Website Part#: AX105521
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaax105521
  • Skupina výrobkůPatch Panels
  • Skupina produktůCAT6
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Popis Uniclass 2015Patch panels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Číslo OmniClass23-37 00 00
  • Název OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security