Publikovat produkty
Copper-RJ45-Jacks 6
Copper-RJ45-Jacks 6
    Belden

    Copper-RJ45-Jacks 6

    RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

    Features & Benefits

    • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
    • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
    • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
    Specifikace
    • Website Part#: RV6MJKUAL-S1, RV6MJKUBK-S1, RV6MJKUBL-S1, RV6MJKUBR-S1, RV6MJKUEW-S1, RV6MJKUGN-S1, RV6MJKUGY-S1, RV6MJKUIV-S1, RV6MJKUOR-S1, RV6MJKUPR-S1, RV6MJKURD-S1, RV6MJKUYL-S1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCopper-RJ45-Jacks-6
    • Skupina výrobkůConnectors
    • Skupina produktůCopper RJ45 Connectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)0.94
    • Šířka (palce)0.64
    • Hloubka (palce)1.4
    Související
    • Hlavní materiálPolybutylene
    • Vedlejší materiálMěď
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)0.02
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě
    • Kód ETIMEG000058
    • Název ETIMConnectors
    • Kód CSI MasterFormat 201427 15 43
    • Název CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
    • Číslo OmniClass23-37 25 15
    • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText