Publikovat produkty
Copper-RJ45-Shielded Jack-6
Belden

Copper-RJ45-Shielded Jack-6

RJ45 Connectors are available in two termination styles: Belden's REVConnect Connectivity and standard punchdown in KeyConnect or MDVO styles. REVConnect and KeyConnect have a keystone footprint and are designed to be used with any KeyConnect Patch Panels and with KeyConnect or MediaFlex Workstation Outlets.

Features & Benefits

  • No Pair Separation: Fast installation for Bonded-Pair and Non-bonded-Pair
  • Safe Connectivity: REVConnect can be used in air-handling spaces
  • Tool Compatibility: KeyConnect/MDVO solutions can be used with Belden's Rapid Termination Tool
Specifikace
  • Website Part#: RV6MJKSME-S1

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCopper-RJ45-Shielded-Jack-6
  • Skupina výrobkůConnectors
  • Skupina produktůCopper RJ45 Connectors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-10-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)0.94
  • Šířka (palce)1.19
  • Hloubka (palce)1.63
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálMěď
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
  • Čistá hmotnost (lb)0.05
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě
  • Kód ETIMEG000058
  • Název ETIMConnectors
  • Kód CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Číslo OmniClass23-37 25 15
  • Název OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText