Publikovat produkty
DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-22121-22
Belden

DCX Cabinet Seismic 84X36X15, Left-Right, White, DCXS11-22121-22

DCX Cabinets are fully configurable, front access cabinets that serve as a high-density fiber interconnect or the main building block for a large fiber cross connect. They protect fiber connections with a lockable front door and side panels that can be unclipped from the inside. Assemble side by side and back to back for scalability.
Specifikace
  • Website Part#: DCXS11-22121-22
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadcxs11-22121-22
  • Skupina výrobkůOptical Distribution Frame
  • Skupina produktůODF Cabinets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Kód ETIMEC002500
  • Název ETIMNetwork cabinet
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Popis Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-37 11 15 15 11
  • Název OmniClassFiber Optic Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security