Publikovat produkty
ECX Wall Mount Panel, 4-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 4-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 4-Module, Black, Empty

Specifikace
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 4 Cassettes: 96 Fibers (LC); 48 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 16.2"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 15.600 lbs.

    Website Part#: ECX-04WM

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaecx-04wm-ecx-wall-mount-panel
  • Skupina výrobkůPatch Panels
  • Skupina produktůLAN Fiber Housing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-09-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektronika - Sítě
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Ss_75
  • Popis Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Číslo OmniClass23-37 11 00
  • Název OmniClassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security