Publikovat produkty
10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (Flat), 24-port, 1U
Belden

10GX KeyConnect Coupler Patch Panel (Flat), 24-port, 1U

The CAT 6A Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the Belden 10GX System. It features our high-performing CAT 6A connectors specifically designed to meet the difficult challenges of 10 Gb/s transmission. Available in a variety of styles including Belden's AngleFlex design. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks or couplers.

Specifikace
  • Website Part#: AX104141
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapf_10gxkconncouplerpp241u
  • Skupina výrobkůPatch Panels
  • Skupina produktůCAT 6A
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Popis Uniclass 2015Patch panels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Číslo OmniClass23-37 00 00
  • Název OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security