Publikovat produkty
CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U
Belden

CAT 5E Angled Patch Panel (Jacks), 24-port, 1U

The Category 5E Patch Panel is a fully loaded patch panel designed to be used within the 1200 System. Available in a variety of styles. Pre-loaded panels are available with RJ45 jacks.

Specifikace
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 1.75 in
    Width: 19.000 in
    Depth: 10.440 in
    Port Count: 24 Port
    Front Connection: Angled
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 2.700 lbs

    Suitable Applications: IBDN System CAT5E, TIA Category 5E

    Website Part#: AX105357

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapf_cat5eangledpp241u
  • Skupina výrobkůPatch Panels
  • Skupina produktůCAT 5E
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
  • Název UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Kód UNSPSC4322
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Popis Uniclass 2015Patch panels
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Číslo OmniClass23-37 00 00
  • Název OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID5030
  • Název CSI UniFormat IICommunications & Security