Publikovat produkty
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
CURVED FOOTBALL TABLE - GAME
    BELLITALIA
    Archivovány

    CURVED FOOTBALL TABLE - GAME

    "table mod. ""CURVED FOOTBALL TABLE"", is constituted from a monolithic HTC body with 4 steel feet painted. The feet are suitably fixed mechanically to the concrete body it presents of the coupling bushings. This product, belong to the family of products in HTC® and enjoy the most innovative technology and outstanding resistances inherent in this material. One comes from it produced with a very light formal motif in the sections. The 4 legs on the bottom depending on needs can be supplemented by leveling feet or threaded rods to be cemented into the ground."
    Specifikace
    • TEQBALL TABLE IN HTC 2 - BLUE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0CEAMT016
    • Skupina výrobkůCURVED FOOTBALL TABLE
    • Skupina produktůCURVED FOOTBALL TABLE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)3005
    • Hloubka (mm)1511
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Vedlejší materiálOcel uhlíková
    • Čistá hmotnost (kg)928
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-21 29 19
    • Název OmniClassRecreational Equipment