Publikovat produkty
DEMETRA DW - BENCH
DEMETRA DW - BENCH
    BELLITALIA
    Archivovány

    DEMETRA DW - BENCH

    Linear modular bench, model "DEMETRA" DW, consisting of a monolithic seat with integrated single seating.
    Specifikace
    • DEMETRA DW WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH AND CONIFER WOOD SEAT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0PAAR044
    • Skupina výrobkůDEMETRA
    • Skupina produktůDEMETRA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálGranite
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Čistá hmotnost (kg)1155
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches