Publikovat produkty
DEMETRA CA - BENCH
DEMETRA CA - BENCH
    BELLITALIA
    Archivovány

    DEMETRA CA - BENCH

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(15 recenze)
    Modular bench model "DEMETRA" CA consists of a monolithic seat.
    Specifikace
    • DEMETRA CA WITH LEVELLING SYSTEM BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SANDBLASTED WITH BUSH-HAMMERED SEAT SURFACE ANTI-DECAY VARNISH
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0PAAR048
    • Skupina výrobkůDEMETRA
    • Skupina produktůDEMETRA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)490
    • Šířka (mm)1907
    • Hloubka (mm)742
    Související
    • Hlavní materiálGranite
    • Vedlejší materiálGranite
    • Čistá hmotnost (kg)1139
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches