Publikovat produkty
CUDDLY - BENCH
CUDDLY - BENCH
    BELLITALIA
    Archivovány

    CUDDLY - BENCH

    "CUDDLY" mod. bench of the ORGANIC line, constituted by a wide and ergonomic, comfortable seat like a hug, with rounded lines and essential. The soft shape and the choice of colors make it a perfectly urban furniture product adaptable to any type of environment and make it an indispensable opportunity to relax."
    Specifikace
    • CUDDLY BENCH IN GRANITO (COLOR TO BE CHOSEN) SMOOTH FORMWORK MAT PAINT
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0PAAR059
    • Skupina výrobkůCUDDLY
    • Skupina produktůCUDDLY
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)830
    • Šířka (mm)828
    • Hloubka (mm)850
    Související
    • Hlavní materiálGranite
    • Vedlejší materiálGranite
    • Čistá hmotnost (kg)695
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches