Publikovat produkty
ALBA - BENCH
ALBA - BENCH
    BELLITALIA

    ALBA - BENCH

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(12 recenze)
    The "ALBA" bench consists of a monolithic triangular section seat with a slight curvature on the upper surface, facilitating water drainage. This product belongs to the Ultratense Concrete® product family and maximizes the innovative technology and exceptional strengths of this material. The result is a product with a very light and elegant formal pattern, where a series of folds follow a minimal and rigorous ergonomic logic, supported by a central profile that emerges from the lower surfaces without weighing down its appearance. The bench is designed to be paired with the "AURORA" table.
    Specifikace
    • ALBA BENCH IN COLORED UTC (COLOR OF YOUR CHOICE EXCEPT UTC 2 - LIGHT BLUE) SMOOTH FORMWORK ANTI-DETERIOR PAINTING
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0PAAR090
    • Skupina výrobkůALBA
    • Skupina produktůALBA
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1990
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálBeton
    • Čistá hmotnost (kg)230
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches