Publikovat produkty
ARROW - BENCH
ARROW - BENCH
    BELLITALIA

    ARROW - BENCH

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
    The "ARROW" bench model consists of a monolithic seat in the shape of an arrow. There is the possibility to anchor the bench to the existing pavement to ensure greater stability and safety for the product.
    Specifikace
    • ARROW BENCH IN GRANITE (COLOR OF YOUR CHOICE) SANDBLASTED WITH POLISHED SEATING TOP WITH ANTI-DETERIOR PAINTING
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0PAAR092
    • Skupina výrobkůARROW
    • Skupina produktůARROW
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)400
    • Šířka (mm)2550
    • Hloubka (mm)1456
    Související
    • Hlavní materiálGranite
    • Vedlejší materiálGranite
    • Čistá hmotnost (kg)819
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-11 29 13 11
    • Název OmniClassExterior Benches
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText