Publikovat produkty
PING PONG - GAME
PING PONG - GAME
    BELLITALIA
    Archivovány

    PING PONG - GAME

    3.9 z 5 hvězdiček3.9(7 recenze)
    "table mod. ""PING PONG"", consists of a body monolithic in HTC with 4 painted steel feet. the feet are suitably mechanically fixed to concrete body which has bushings for mating. This product, you belong to family of products in HTC® and make the most of the innovative technology and exceptional own resistances of this material. The result is a product with a very light formal motif in the sections. Present along the field the painted dividing line."
    Specifikace
    • PINGPONG TABLE IN HTC 7 - WHITE SMOOTH FORMWORK ANTI-DECAY VARNISH
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota0PAAR171
    • Skupina výrobkůPING PONG
    • Skupina produktůPING PONG
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)900
    • Šířka (mm)2740
    • Hloubka (mm)1525
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Vedlejší materiálOcel uhlíková
    • Čistá hmotnost (kg)983
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-21 29 19
    • Název OmniClassRecreational Equipment