Publikovat produkty
5800/L/E

5800/L/E

BUILT-IN MIXER WITH DIVERTER 2 OUTPUTS

> traditional cartridge
> 2-way pressure diverter with automatic return and low pressure mechanical block
> 1/2 ”connections
> 3/4 "lower main outlet
> recessed c / b-box
> handle with lever

Specifikace
  • FINISHES:

    01 chrome

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5800-L-E
  • Skupina výrobkůShower
  • Skupina produktůbuilt-in shower mixer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)162.5
  • Šířka (mm)135
  • Hloubka (mm)62
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503