Publikovat produkty
5803/1/A

5803/1/A

COMPLETE SHOWER SUPPORT

> flexible PVC 150 cm
> water intake with fixed support
> 1/2 ”connections
> ABS cylindrical single jet hand shower with anti-limescale
> for finishes other than chrome metal hand shower

Specifikace
  • FINISHES:

    01 chrome

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota5803-1-A
  • Skupina výrobkůShower
  • Skupina produktůcomplete shower hook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)950
  • Šířka (mm)65
  • Hloubka (mm)67
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)0.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503