Publikovat produkty
CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota51002403-30
  • Skupina výrobkůSuspension lights
  • Skupina produktůCLOUD
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-05-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)520
  • Šířka (mm)480
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálPapír
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115