Publikovat produkty
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota51002800
  • Skupina výrobkůEnergy Save
  • Skupina produktůSIZE
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-01-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2000
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Název UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Kód UNSPSC391115