Publikovat produkty
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy
Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Wall Epoxy

    Pre-Catalyzed Waterborne Epoxy is a single-component durable coating that resists water and common cleaning chemicals. It’s the go-to solution for the most challenging facility environments.

    Features:

    • Single component, no catalyst required
    • Provides a mildew-resistant finish
    • Durable coating resists abrasion and marring
    • Waterborne formula with fast dry and recoat times
    • Eligible for LEED® v4 credit; CDPH v1 Emission Certified; qualifies for CHPS low emitting credit
    • Meets MPI Light Industrial Coating Categories


    Additional Info:

    • Available Colors: White, Bases 7X, 8X, 9X
    • Sheen (or Gloss): Semi-Gloss
    • Cleanup: Soap and Water
    • Resin Type: Acrylic Epoxy
    • Recommended Use: Interior
    • MPI Rating:
    • VOC Level: 73.5



        Spojte se se značkou Benjamin Moore

        Technická specifikace
        • Jedinečná ref. hodnotapre-catalyzed-waterborne-wall-epoxy
        • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
        • Skupina produktůSpecialty
        • TypObjekt
        • Datum zveřejnění2024-05-31
        • Číslo vydání1
        Související
        • Hlavní materiálNatřeno
        • Navrženo vSpojené státy americké
        • Vyrobeno vSpojené státy americké
        Klasifikace
        • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
        • Číslo OmniClass23-15 21 11
        • Název OmniClassPaints and Varnishes

        Dostupnost regionu

        Severní Amerika
        Kanada
        Spojené státy americké