Číslo položky: | berner-ahc10e |
---|---|
Výrobce: | Berner International |
Kategorie produktu: | Air Curtains |
Skupina produktu: | Architectural Air Curtains |
Výška (palce): | 12.25 |
Hloubka (palce): | 21.25 |
Datum publikování: | 2019-09-30 |
Číslo vydání: | 2 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/berner/product/berner-ahc10e
Materiál hlavní: | Stainless steel |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | United States |
Vyrobeno: | United States |
BIMobject kategorie: | HVAC - Vzduchové clony |
---|---|
IFC klasifikace: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Kód: | L75263 |
Uniclass 1.4 Popis: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Popis: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Popis: | Air curtains |
NBS Reference Kód: | 60-36-02 |
NBS Reference Popis: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
Číslo OmniClass: | 23-33 31 11 |
Název OmniClass: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Název | Hodnota |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Název | Hodnota |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®