Publikovat produkty
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain
ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    ARD12 - Hot Water - Architectural Recessed 12 Air Curtain

    For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 12'. Mounts flush with the ceiling, white aluminum exterior, built-in Intelliswitch digital controller, requires a minimum of 15 ¼” clearance above the ceiling. Custom colors or stainless steel available.

    • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
    • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-arc12w
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůArchitectural Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-15
    • Číslo vydání3
    • Výška (palce)15
    • Hloubka (palce)26
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC011301
    • Název ETIMHot water air curtain
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains