Publikovat produkty
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Ambient - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    For mounting heights to 3'

    Available in single lengths from 18? to 26? Sized and designed specifically for QSR Drive-Thru windows, this air curtain is compact, simple to mount and easy to operate.

    • Chosen by both QSR managers and restaurant designers who are concerned with protecting the comfort of the person working the window, the Berner Drive-Thru Air Curtain is designed to meet the functional needs of the application, to integrate into the space and to keep installation costs to a minimum.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-dtu03
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůCommercial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Hloubka (palce)7.75
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC011749
    • Název ETIMGas fired air curtain
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains