Publikovat produkty
IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain
IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    IBC16 - Indirect Gas - Industrial Belt Drive 16 Air Curtain

    For mounting heights to 16' (environmental separation) and 14' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-ibc16ig
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)21
    • Hloubka (palce)32.25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains