Publikovat produkty
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain
IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    IDC12 - Steam - Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

    For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

    Available in single lengths from 3' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated exterior and mill aluminum inlet panel. Designed to be simple to install, operate and maintain.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-idc12s
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)15
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains