Publikovat produkty
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain
IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    IDC20 - Electric - Industrial Direct Drive 20 Air Curtain

    For mounting heights to 20' (environmental separation) and 18' (insect control).

    Available in single lengths from 5' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated aluminized steel exterior and removable lower section for simplified access to internal components.

    • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
    • Engineered to perform and built to last
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-idc20e
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůIndustrial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)21
    • Hloubka (palce)32.25
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Kód ETIMEC010007
    • Název ETIMElectric air curtain
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains