Publikovat produkty
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to 6′.

    The Berner Pass-Thru 6 air curtain, used by restaurants, bars, and cafes for pass-thru windows where insect control is desired along with fan speed control.

    • Variable speed control and options suitable for pass-thru windows, concession stands, and indoor/outdoor bar counters
    • Meets food service standards and health department requirements for flying insect control when the window is open
    • UL Outdoor Certified (ambient air curtains)
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 25″ to 120″

    Specifikace
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaberner-pt06-electric-air-curtain
    • Skupina výrobkůAir Curtains
    • Skupina produktůCommercial Air Curtains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)8.5
    • Hloubka (palce)13.5
    Související
    • Hlavní materiálSheet metal
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Vzduchové clony
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Kód UNSPSC4010
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Popis Uniclass 2015Air curtains
    • Kód CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Název CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Číslo OmniClass23-33 31 11
    • Název OmniClassAir Curtains