Publikovat produkty
BERRIDGE VEE-PANEL METAL WALL & SOFFIT PANEL
Archivovány

BERRIDGE VEE-PANEL METAL WALL & SOFFIT PANEL

PRODUCT INFORMATION
The Berridge Vee-Panel is a versatile, maintenance-free prefinished metal panel for soffit or wall applications and may be installed over open spans. Vee-Panel can be applied vertically for facade, fascia or siding. Berridge Vee-Panel has a coverage of 12-3/4".
  • Available in 24 & 22 gauge steel
  • Concealed fasteners
  • Vee-groove appearance
  • Optional wood grain embossed texture
  • Panel may be vented
  • Horizontal or vertical applications
  • Open framing or solid sheathing

MATERIALS
  • Standard material is 24-Gauge, Galvalume®
  • Optional material is 22-Gauge, Galvalume®
  • Unfinished material is Acrylic Coated Galvalume®

PANEL PROFILE
Berridge Vee-Panel is available solid or vented. Vented Vee-Panel provides 6.46 square inches of Net Free Vent Area (NFVA) per linear foot of panel. Note: Berridge Manufacturing Company does not recommend vented products in applications subject to aggressive atmospheres, marine environments or high humidity due to the corrosive nature of these environments on raw edges of steel.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaberridge-vee-panel-vented-vee-panel
  • Skupina výrobkůMetal Wall Cladding Panels
  • Skupina produktůFascia, Wall & Soffit Panel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-06-08
  • Číslo vydání2
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20
  • Popis Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Číslo OmniClass23-13 37 13
  • Název OmniClassExterior Wall Cladding