Publikovat produkty
Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant
Archivovány

Besam Resilience - overhead concealed - Full Impact - hurricane resistant

Hurricane rated for superior strength, the Besam Resilience hurricane resistant slider is offered with Miami Dade and State of Florida product approvals for all counties. These unique sliding doors not only perform, they have the attractive appearance of a standard door package. Disclaimer: This product is available from ASSA ABLOY Entrance Systems - North America. Consult a local representative in your Region to discuss availability.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaResilience_OHC_FI
  • Skupina výrobkůSliding
  • Skupina produktůHurricane Resistant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCDoors
  • Kód UNSPSC301715
  • Kód CSI MasterFormat 201408 42 29.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Automatic Entrances