Publikovat produkty
BETAFENCE Upgrade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Upgrade Swing Gates

3.7 z 5 hvězdiček3.7(16 recenze)

Manufacture in the USA

Single swing gates with Upgrade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabetafence-upgrade-swing-gates
  • Skupina výrobkůSwing Gates
  • Skupina produktůUS gates
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Brány

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké