Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Nylofor 3D + Bekafix

Číslo položky: Nylofor3D-Bekafix
Výrobce: Betafence
Kategorie produktu: Metal Fence Panel
Skupina produktu: Nylofor 3D
Datum publikování: 2021-03-31
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.

 Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm 
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request



Materiál hlavní: Galvanized steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Belgium
Vyrobeno: Belgium

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Oplocení